HUBBELL CANADA
Commandes d'éclairage, capteur, baie basse, lentille de remplacement, 360 degrés, intérieur, LBRL360
Image of LBRL360 Commandes d'éclairage, capteur, baie basse, lentille de remplacement, 360 degrés, intérieur, LBRL360
Image of LBRL360 Commandes d'éclairage, capteur, baie basse, lentille de remplacement, 360 degrés, intérieur, LBRL360

Commandes d'éclairage, capteur, baie basse, lentille de remplacement, 360 degrés, intérieur, LBRL360

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: LBRL360

Commandes d'éclairage, capteur, baie basse, lentille de remplacement, 360 degrés, intérieur.

  • Objectif 360° pour les applications en baie basse
  • rayon de 3 à 1 par rapport à la hauteur de montage, hauteur de montage du capteur de 8 à 16 pi

Général

Catalog Number

LBRL360

Couleur

White

Famille de produit

High/Low Bay PIR

Type

Low Bay Lenses

Type

Accessories

UPC

783585564845

Dimensions

Poids

0.15 lb

Caractéristiques électriques

Description de la tension nominale

120/347V AC;208/240V AC;480V AC;24V DC

Tension nominale

  • 120-347 VAC
  • 208/240 VAC
  • 480 VAC
  • 24 VDC

Logistique

Quantité dans l'emballage

50