
Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: IDEV0022
Catalog Number
IDEV0022
Nombre de pôles
1
Puissance max. (hp)
1/2 HP
Type
interrupteur
Type d'ampoule
CFL/LED: 150W Incandescent/Halogen: 600W
UPC
852931005988
Hauteur
4.13 in
Largeur
1.77 in
Profondeur
1.31 in
Fréquence nominale
60 Hz
Tension d'entrée
120 VAC
Tension de sortie
120 VAC
Puissance max. (hp)
1/2 HP
Nombre de pôles
1
Quantité dans l'emballage
10