HUBBELL CANADA
Image of DSM010W Commutateurs et contrôle d'éclairage, DimmingSwitch, Basse tension, Momentané, 0-10V DC, Blanc, DSM010W

Commutateurs et contrôle d'éclairage, DimmingSwitch, Basse tension, Momentané, 0-10V DC, Blanc, DSM010W

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: DSM010W

Commutateurs et contrôle d'éclairage, DimmingSwitch, Basse tension, Momentané, 0-10V DC, Blanc.

Contrôle centralisé - Panneaux de commande Load:Logic® - Ces panneaux de commande disposent d'un large ensemble de capacités de programmation permettant le contrôle manuel ou programmé de jusqu'à 48 charges. Conçu pour être une solution rentable pour la conformité aux derniers codes et normes énergétiques, le panneau offre une flexibilité maximale à une large gamme d'applications commerciales et institutionnelles de petite à moyenne taille. Le processus de mise en service s'effectue via des menus déroulants simples et intuitifs. Pour programmer, vérifier l'état ou les mises à jour, des scénarios préprogrammés qui peuvent être enregistrés et exportés au format PDF.

  • Interrupteur à 3 boutons
  • Fonctionnement de poste vacant
  • Lampe pilote
  • Conception à un seul groupe

Général

Catalog Number

DSM010W

Couleur

White

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Type

Low Voltage Dimming Switches

Type

Accessories

UPC

783585564944

Caractéristiques électriques

Tension nominale

24 VDC

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2000

Quantité dans l'emballage

50