HUBBELL CANADA
Compact en 2 parties, haute résistance, alliage de cuivre avec anneaux en néoprène., KVS26
Image of KVS26 Compact en 2 parties, haute résistance, alliage de cuivre avec anneaux en néoprène., KVS26
Image of KVS26 Compact en 2 parties, haute résistance, alliage de cuivre avec anneaux en néoprène., KVS26

Compact en 2 parties, haute résistance, alliage de cuivre avec anneaux en néoprène., KVS26

Marque: Burndy

No de catalogue: KVS26

Compact, en deux pièces, en alliage de cuivre à haute résistance, Burndy OKLIP recommandé pour les connexions à usage intensif. Les anneaux en néoprène maintiennent les boulons DURIUM en place pendant l'installation.Installé avec une clé ordinaire.Couple de serrage recommandé:180 in-lb.

  • Compact, en 2 pièces, en alliage de cuivre à haute résistance, recommandé pour les connexions robustes
  • Les anneaux en néoprène maintiennent les boulons en bronze de silicium en place pendant l'installation
  • Installé avec une clé ordinaire

Général

Application

For Copper, Copperweld

Catalog Number

KVS26

Couple de serrage recommandé en lb-pi

180 LBS/in

Famille de produit

Power Connectors>Split Bolts>KVS

Marque des goujons

OKLIP

Matériau

Copper

Nom de commerce

OKLIP™

Plaqué

N

Type

KVS, Compact

Type de placage

Non plaqué

Type de produit

Mechanical

UPC

781810061206

UPC 14 Digit GTIN

00781810061206

Dimensions

Dimension - Hauteur en millimètres

44.20 mm

Dimension - Hauteur en pouces

1.74 in

Dimension - Largeur (pouces)

1.56 in

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

1.06 in

Dimension - Largeur en millimètres

40 mm

Dimension - Taille du goujon en pouces

5/16 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre fil plein plage pour prises intermédiaires

6 AWG-2/0 AWG

Conducteurs - Cuivre fil plein pour prises intermédiaires

6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 AWG;2/0 AWG

Conducteurs - Cuivre plage de série Str

1 str. 2/0 str.

Conducteurs - Cuivre Str plage pour prises intermédiaires

6 str. - 2/0 str.

Conducteurs - fils de cuivre bimétal pleins pour prises intermédiaires

3/0

Conducteurs - série de fil de cuivre bimétal plein

3/0

Type de conducteur

  • CU C Str-Run
  • CU C Str-Tap
  • CU Weld C Solid-Run
  • CU Weld C Solid-Tap
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
RUS

Normes - Conforme aux normes industrielles

RUS

Normes - Conformité RoHS

EX

Liée à la force

Couple de serrage recommandé en lb-pi

180 LBS/in

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

6000

Quantité dans l'emballage

25