HUBBELL CANADA
Image of KVS40 Compact en 2 parties, haute résistance, alliage de cuivre avec anneaux en néoprène., KVS40

Compact en 2 parties, haute résistance, alliage de cuivre avec anneaux en néoprène., KVS40

Marque: Burndy

No de catalogue: KVS40

Compact, en deux pièces, en alliage de cuivre à haute résistance, Burndy OKLIP recommandé pour les raccordements à usage intensif. Les anneaux en néoprène maintiennent les boulons DURIUM en place pendant l'installation.Installé avec une clé ordinaire.Couple de serrage recommandé:500 in-lb.

  • Compact, en 2 pièces, en alliage de cuivre à haute résistance, recommandé pour les connexions robustes
  • Les anneaux en néoprène maintiennent les boulons en bronze de silicium en place pendant l'installation
  • Installé avec une clé ordinaire

Général

Application

For Copper And Copperweld, Heavy Duty Connections

Catalog Number

KVS40

Couple de serrage recommandé en lb-pi

500 LBS/in

Indicateur EU RoHs

Yes

Marque des goujons

OKLIP

Matériau

Copper

Nom de commerce

OKLIP™

Plaqué

N

Type

KVS

Type de placage

Unplated

UPC

781810063903

UPC 14 Digit GTIN

00781810063903

Dimensions

Dimension - Hauteur en millimètres

81.02 mm

Dimension - Hauteur en pouces

3.19 in

Dimension - Largeur (pouces)

2.50 in

Dimension - Taille du goujon en pouces

1/2 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre plage de série Str

400 - 800 kcmil

Conducteurs - Cuivre Str plage pour prises intermédiaires

3/0 str. - 800 kcmil

Type de conducteur

  • CU C Str-Run
  • CU C Str-Tap
  • CU Weld C Solid-Run
  • CU Weld C Solid-Tap

Certifications et conformité

Certification - cULus

No

Certification - ETL

No

Certification - Homologué CSA

No

Certification - Reconnaissance UL

No

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL486C

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL486C

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à la force

Couple de serrage recommandé en lb-pi

500 LBS/in

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1440

Quantité dans l'emballage

10