HUBBELL CANADA
Image of PENEGAL Composé d'étanchéité électrique, Pour utilisation sur l'application : Cuivre à cuivre, PENEGAL

Composé d'étanchéité électrique, Pour utilisation sur l'application : Cuivre à cuivre, PENEGAL

Marque: Burndy

No de catalogue: PENEGAL

Composé d'étanchéité électrique, Pour utilisation sur application : Cuivre à cuivre.

  • Les composés à joints inhibiteurs d'oxyde PENETROX™ sont disponibles dans de nombreux types
  • PENETROX A est un composé naturel recommandé pour les connexions aluminium-aluminium, aluminium-cuivre et les filetages de conduits en aluminium. Il n'est pas recommandé pour une utilisation avec des conducteurs isolés en caoutchouc ou en polyéthylène
  • PENETROX A13 est un composé de base synthétique avec des particules de zinc en suspension uniforme, recommandé pour l'aluminium sur l'aluminium, l'aluminium sur le cuivre, ainsi que les filetages de conduits en aluminium
  • PENETROX E est une base synthétique avec des particules de cuivre en suspension uniforme, recommandée pour le cuivre sur le cuivre, le cuivre fils et toutes les applications de mise à la terre

Général

Application - pour utilisation sur

Copper to Copper

Catalog Number

PENEGAL

Nom de commerce

PENETROX™

Quatre points

-40 °F

Température de déclenchement (°F)

350 °F

Type d'emballage

Can

UPC

781810593509

UPC 14 Digit GTIN

00781810593509

Viscosité à 100 °F

250 °F

Certifications et conformité

Enregistré UL

Yes

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Température de déclenchement (°F)

350 °F

Viscosité à 100 °F

250 °F

Logistique

Quantité dans l'emballage

2

Taille de l'emballage

1 Gallon