HUBBELL CANADA
Penetrox_Groupshot_Image

Composé d'étanchéité, Viscosité : 250 à 100 DEG F, Format : 5 GAL, Contenant : Seau, PENA135GAL

Marque: Burndy

No de catalogue: PENA135GAL

Composé d'étanchéité, Viscosité : 250 à 100 DEG F, Format : 5 GAL, Contenant : Seau.

  • Les composés à joints inhibiteurs d'oxyde PENETROX™ sont disponibles dans de nombreux types
  • PENETROX A est un composé naturel recommandé pour les connexions aluminium-aluminium, aluminium-cuivre et les filetages de conduits en aluminium. Il n'est pas recommandé pour une utilisation avec des conducteurs isolés en caoutchouc ou en polyéthylène
  • PENETROX A13 est un composé de base synthétique avec des particules de zinc en suspension uniforme, recommandé pour l'aluminium sur l'aluminium, l'aluminium sur le cuivre, ainsi que les filetages de conduits en aluminium
  • PENETROX E est une base synthétique avec des particules de cuivre en suspension uniforme, recommandée pour le cuivre sur le cuivre, le cuivre fils et toutes les applications de mise à la terre

Général

Application

For Aluminum To Copper, Aluminum To Aluminum, Aluminum To Conduit

Application - pour utilisation sur

Aluminum to Aluminum;Aluminum to Conduit;Aluminum to Copper

Catalog Number

PENA135GAL

Indicateur EU RoHs

Yes

Marque des goujons

PENETROX

Nom de commerce

PENETROX™

Quatre points

-40 °F

Température de déclenchement (°F)

350 °F

Type

A13

Type d'emballage

Pail

UPC

781810033234

UPC 14 Digit GTIN

00781810033234

Viscosité à 100 °F

250 °F

Certifications et conformité

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Température de déclenchement (°F)

350 °F

Viscosité à 100 °F

250 °F

Logistique

Quantité dans l'emballage

1

Taille de l'emballage

5 Gallon