HUBBELL CANADA
Image of PENAQT Composé pour joints électriques inhibiteur d'oxyde, 1 quart, pour filetage de conduits en Al-Al, Al-Cu et Al, PENAQT

Composé pour joints électriques inhibiteur d'oxyde, 1 quart, pour filetage de conduits en Al-Al, Al-Cu et Al, PENAQT

Marque: Burndy

No de catalogue: PENAQT

Composé pour joints électriques inhibiteur d'oxyde, 1 litre, pour filetage de conduits en Al-Al, Al-Cu et Al.

  • Les composés à joints inhibiteurs d'oxyde PENETROX™ sont disponibles dans de nombreux types
  • PENETROX A est un composé naturel recommandé pour les connexions aluminium-aluminium, aluminium-cuivre et les filetages de conduits en aluminium. Il n'est pas recommandé pour une utilisation avec des conducteurs isolés en caoutchouc ou en polyéthylène
  • PENETROX A13 est un composé de base synthétique avec des particules de zinc en suspension uniforme, recommandé pour l'aluminium sur l'aluminium, l'aluminium sur le cuivre, ainsi que les filetages de conduits en aluminium
  • PENETROX E est une base synthétique avec des particules de cuivre en suspension uniforme, recommandée pour le cuivre sur le cuivre, le cuivre fils et toutes les applications de mise à la terre