HUBBELL CANADA
Image of PENA1/2 Composé pour joints électriques inhibiteur d'oxyde, 1/2 OZ, pour filetage de conduits en Al-Al, Al-Cu et Al, PENA1/2

Composé pour joints électriques inhibiteur d'oxyde, 1/2 OZ, pour filetage de conduits en Al-Al, Al-Cu et Al, PENA1/2

Marque: Burndy

No de catalogue: PENA1/2

Straight Blade Devices, Receptacles, Panel Mount Single, Industrial Grade, 2-Pole 3-Wire Grounding, 15A 125V, 5-15R, Ivory, Single Pack.

  • Slender/compact design
  • Triple wipe contacts
  • Panel mount