HUBBELL CANADA
Penetrox_Groupshot_Image
Penetrox_Groupshot_Image

Composé pour joints électriques, seau en acier de 5 gallons, calibre 28/26-noir, pour connecteurs Al-Al et Al-Cu ,mise à la terre, filetage pour conduits en Cu, PENA5GAL

Marque: Burndy

No de catalogue: PENA5GAL

Composé pour joints électriques, seau en acier de 5 gallons, calibre 28/26-noir, pour connecteurs Al-Al et Al-Cu, mise à la terre, filetage des conduits en Cu.

  • Les composés à joints inhibiteurs d'oxyde PENETROX™ sont disponibles dans de nombreux types
  • PENETROX A est un composé naturel recommandé pour les connexions aluminium-aluminium, aluminium-cuivre et les filetages de conduits en aluminium. Il n'est pas recommandé pour une utilisation avec des conducteurs isolés en caoutchouc ou en polyéthylène
  • PENETROX A13 est un composé de base synthétique avec des particules de zinc en suspension uniforme, recommandé pour l'aluminium sur l'aluminium, l'aluminium sur le cuivre, ainsi que les filetages de conduits en aluminium
  • PENETROX E est une base synthétique avec des particules de cuivre en suspension uniforme, recommandée pour le cuivre sur le cuivre, le cuivre fils et toutes les applications de mise à la terre

Détails du produit

Général

Application - pour utilisation sur

Aluminum to Aluminum;Aluminum to Conduit;Aluminum to Copper

Catalog Number

PENA5GAL

Nom de commerce

PENETROX™

Quatre points

-15 °F

Température de déclenchement (°F)

230 °F

Type d'emballage

Pail

UPC

781810592830

UPC 14 Digit GTIN

00781810592830

Viscosité à 100 °F

305 °F

Certifications et conformité

Certification - cULus

No

Certification - ETL

No

Certification - Homologué CSA

No

Certification - Reconnaissance UL

No

Enregistré UL

Yes

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Taille de l'emballage

5 Gallon