HUBBELL CANADA
Image of WS50-SS03 Composant de l'étagère 12 "D x 30 "W, WS50-SS03

Composant de l'étagère 12 "D x 30 "W, WS50-SS03

Marque: Gleason Reel

No de catalogue: WS50-SS03

Nom de la collection: ToolAssistPRO™

Étagère en acier 12 "D x 30 "W.

  • Peut contenir jusqu'à 22,5 kg de pièces, d'outils, etc.
  • Inclinaison réglable avec le style A en 12 pouces (305 pieds)

Général

Catalog Number

WS50-SS03

Type de fini

UPC

783246010247

Dimensions

Largeur

30 in

Profondeur

12