HUBBELL CANADA
Image of WS50-SS04 Composant de l'étagère 12 "D x 42 "W, WS50-SS04

Composant de l'étagère 12 "D x 42 "W, WS50-SS04

Marque: Gleason Reel

No de catalogue: WS50-SS04

Nom de la collection: ToolAssistPRO™

Étagère en acier 12 "D x 42 "W.

  • Peut contenir jusqu'à 22,5 kg de pièces, d'outils, etc.
  • Inclinaison réglable avec le style A en 12 pouces (305 pieds)

Général

Catalog Number

WS50-SS04

Type de fini

UPC

783246010254

Dimensions

Largeur

42 in

Profondeur

12