HUBBELL CANADA
Composants d'armoire, QUADCAB 24" H x 20" P, porte à fenêtre, noir, HSQ24
Image of HSQ24 Composants d'armoire, QUADCAB 24" H x 20" P, porte à fenêtre, noir, HSQ24
Image of HSQ24 Composants d'armoire, QUADCAB 24" H x 20" P, porte à fenêtre, noir, HSQ24
Image of HSQ24 Composants d'armoire, QUADCAB 24" H x 20" P, porte à fenêtre, noir, HSQ24
Image of HSQ24 Composants d'armoire, QUADCAB 24" H x 20" P, porte à fenêtre, noir, HSQ24
+2
Image of HSQ24 Composants d'armoire, QUADCAB 24" H x 20" P, porte à fenêtre, noir, HSQ24

Composants d'armoire, QUADCAB 24" H x 20" P, porte à fenêtre, noir, HSQ24

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: HSQ24

Composants d'armoire, QUADCAB 24" H x 20" P, porte à fenêtre, noir.

  • QUADCAB 24 po H x 20 po P
  • Porte-fenêtre
  • Noir

Door with Window

Général

Catalog Number

HSQ24

Matériel - quincaillerie de montage

Standard

Type

Window Door

Type d'article

Wall Mounted Enclosures

UPC

662620853147

Dimensions

Épaisseur

0.0781

Hauteur

24 in

Poids

87 lb

Profondeur

20 in

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

EIA/ECA-310-E Universal Mounting Pattern

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

3

Quantité dans l'emballage

1