HUBBELL CANADA
Composants d'armoire, QUADCAB 36" H x 20" P, porte fenêtre, noir, HSQ36
Image of HSQ36 Composants d'armoire, QUADCAB 36" H x 20" P, porte fenêtre, noir, HSQ36

Composants d'armoire, QUADCAB 36" H x 20" P, porte fenêtre, noir, HSQ36

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: HSQ36

Composants d'armoire, QUADCAB 36" H x 20" P, porte fenêtre, noir.

  • QUADCAB 36" H x 20" P
  • Porte-fenêtre
  • Noir

Door with Window

Général

Catalog Number

HSQ36

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériel - quincaillerie de montage

Standard

Type

Window Door

Type d'article

UPC

662620853161

Dimensions

Capacité en pieds cubes

19008 cu.in

Épaisseur

0.0781

Hauteur

36 in

Largeur

26.4 in

Profondeur

20

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

EIA/ECA-310-E Universal Mounting Pattern