HUBBELL CANADA
Image of HSQ48S Composants d'armoire, QUADCAB 48" H x 20" P, porte solide, noir, HSQ48S

Composants d'armoire, QUADCAB 48" H x 20" P, porte solide, noir, HSQ48S

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: HSQ48S

Composants d'armoire, QUADCAB 48" H x 20" P, porte solide, noir.

  • QUADCAB 48 po H x 20 po P
  • Porte pleine
  • Noir

Solid Door

Général

Catalog Number

HSQ48S

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériel - quincaillerie de montage

Standard

Type

Solid Door

Type d'article

UPC

662620853246

Dimensions

Capacité en pieds cubes

27168 cu.in

Épaisseur

0.0781

Hauteur

48 in

Largeur

28.3 in

Profondeur

20

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

EIA/ECA-310-E Universal Mounting Pattern