HUBBELL CANADA
Image of HMSBC Composants de montage de capteur Signal-QuickTM, base fraisée, HMSBC
Discontinué

Composants de montage de capteur Signal-QuickTM, base fraisée, HMSBC

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HMSBC

Composants de montage de capteur Signal-QuickTM, base fraisée.

Base fraisée

Standard Product

Général

Application

Sensor Mounting

Catalog Number

HMSBC

Couleur

Metallic

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Steel

Type d'article

UPC

783585711133

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Logistique

Quantité dans l'emballage

10