HUBBELL CANADA
Image of DUP038 CONN DUPLEX ZINC 0.375PO, DUP038

CONN DUPLEX ZINC 0.375PO, DUP038

OU

Marque: TradeSelect

No de catalogue: DUP038

CONNECTEUR DUPLEX ZPOC 0,375 po.

Trade size: 3/8" (12), Carton Quantity: 25, Case Quantity: 250

Général

Application

Used to bond flexible metal conduit to a box or enclosure

Catalog Number

DUP038

Matériau

Zinc

Type

Duplex Connector

UPC

626463032831

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

CSA, UL LISTED

Logistique

Quantité dans l'emballage

25