Marque: Burndy
No de catalogue: WCY121
Catalog Number
WCY121
Famille de produit
Utility Overhead & Underground Distribution>Fired on Wej Connectors
Matériau
Aluminum
Type de connecteur
Robinet
Type de produit
Wejtap
UPC
781810095768
UPC 14 Digit GTIN
00781810095768
Dimension - F Largeur centre-à-centre en pouces
3.5 in
Dimension - G en pouces
2.00 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteurs - ACSR plage de la série Str
1113 (54/19) Finch-1431 (54/19) Plover
Conducteurs - ACSR plage de prises intermédiaires Str
1113 (54/19) Finch-1431 (54/19) Plover
Conducteurs - ACSR prises intermédiaires Str
1113 (54/19) Finch;1272 (54/19) Pheasant;1431 (54/19) Plover
Conducteurs - ACSR série Str
1113 (54/19) Finch;1272 (54/19) Pheasant;1431 (54/19) Plover
Conducteurs - AL plage de la série Str
1272.2-1600
Conducteurs - AL plage de prises intermédiaires Str
1300-1600
Conducteurs - AL prises intermédiaires Str
1300;1351.5;1400;1431;1500;1590;1600
Conducteurs - AL série Str
1272.2;1300;1351.5;1400;1431;1500;1590;1600
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
CM
Type de connecteur
Robinet
Nombre d'unités sur la palette
1
Quantité dans l'emballage
1