HUBBELL CANADA
Image of YHO150 Connecteur aérien à compression pour robinet, compatible avec : AL, CU, ACSR, AAAC et acier, Longueur : 1.50 IN, YHO150

Connecteur aérien à compression pour robinet, compatible avec : AL, CU, ACSR, AAAC et acier, Longueur : 1.50 IN, YHO150

Marque: Burndy

No de catalogue: YHO150

Connecteur aérien à compression pour robinet, compatible avec : AL, CU, ACSR, AAAC et acier, Longueur : 1.50 IN.

  • Large gamme, connecteur à compression en aluminium en forme de H universel et réversible
  • Les languettes pliables sécurisent les conducteurs de course et de prise, libérant ainsi les mains de l'installateur pour travailler avec l'outil d'installation.
  • La conception en aluminium massif minimise la corrosion due à la corrosion galvanique
  • Pré-rempli de composé à joints PENETROX et emballé individuellement
  • Les gammes de conducteurs et les outils sont clairement imprimés sur le connecteur et l'emballage.

Général

Application

For Copper, Aluminum Or ACSR And Compact Conductors

Catalog Number

YHO150

Indicateur EU RoHs

Yes

Indice de matrice

O

Marque des goujons

HYCRIMP

Matériau

Aluminum

Nom de commerce

HYCRIMP™

Réservoir d'inhibiteur d'oxyde pré-rempli

Y

Type

YHO

UPC

781810139103

UPC 14 Digit GTIN

00781810139103

Dimensions

Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles

1-3/25 in

Dimension - Hauteur en millimètres

28.7 mm

Dimension - Hauteur en pouces

1.13 in

Dimension - Largeur (pouces)

0.70 in

Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)

7/10 in

Dimension - Largeur en millimètres

18 mm

Lié au conducteur

Conducteurs - ACSR Cmpt plage de prises intermédiaires

6 AWG-1 AWG

Conducteurs - ACSR Cmpt prises intermédiaires

6 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG

Conducteurs - ACSR plage de la série Cmpt

2 AWG-1/0 AWG

Conducteurs - ACSR plage de la série Str

3 (6/1) Swallow AWG-1/0 (6/1) Raven AWG

Conducteurs - ACSR plage de prises intermédiaires Str

6 (6/1) Turkey AWG-2 (7/1) Sparate AWG

Conducteurs - ACSR prises intermédiaires Str

6 (6/1) Turkey AWG;5 (6/1) Thrush AWG;4 (6/1) Swan AWG;4 (7/1) Swanate AWG;3 (6/1) Swallow AWG;2 (6/1) Sparrow AWG;2 (7/1) Sparate AWG

Conducteurs - ACSR série Cmpt

2 AWG;1 AWG;1/0 AWG

Conducteurs - ACSR série Str

3 (6/1) Swallow AWG;2 (6/1) Sparrow AWG;2 (7/1) Sparate AWG;1 (6/1) Robin AWG;1/0 (6/1) Raven AWG

Conducteurs - AL plage de la série Str

#1 - 2/0

Conducteurs - AL plage de prises intermédiaires Str

6 AWG-1 AWG

Conducteurs - AL prises intermédiaires Str

6 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG

Conducteurs - AL série Str

#1 - 2/0

Conducteurs - Cuivre fil plein plage pour prises intermédiaires

6 AWG-1/0 AWG

Conducteurs - Cuivre fil plein pour prises intermédiaires

6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 AWG

Conducteurs - Cuivre plage de série de fils pleins

1 AWG-2/0 AWG

Conducteurs - Cuivre plage de série Str

3 AWG-2/0 AWG

Conducteurs - Cuivre série de fils pleins

1 AWG;1/0 AWG;2/0 AWG

Conducteurs - Cuivre série Str

3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 ;2/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage pour prises intermédiaires

6 AWG-1 AWG

Conducteurs - Cuivre Str pour prises intermédiaires

6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG

Certifications et conformité

Enregistré UL

No

Indicateur EU RoHs

Yes

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

11550

Quantité dans l'emballage

350