Marque: Hubbell Premise Wiring
No de catalogue: 15T6P1
Standard Product
Application
15 Pin to 8 Pin Connector W/ 8" Tail
Catalog Number
15T6P1
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériel - quincaillerie de montage
Snap-On- Snap-Fit
Températures nominales
Per TIA
Type
VGA
Type d'article
UPC
662620290904
Connectivité
Plug-N-Play
Résistance des contacts
100 Ohm
Tenue en tension
1000V RMS, 1414V DC
Indicateur EU RoHs
Yes
Températures nominales
Per TIA
Quantité dans l'emballage
50