HUBBELL CANADA
Image of FRG625 Connecteur audio/vidéo, RG6, compression, lot de 25, FRG625

Connecteur audio/vidéo, RG6, compression, lot de 25, FRG625

OU

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: FRG625

Connecteur audio/vidéo, RG6, compression, lot de 25.

  • RG6
  • Compression
  • Paquet de 25

Standard Product

Général

Catalog Number

FRG625

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériel - quincaillerie de montage

Snap-On- Snap-Fit

Températures nominales

Per TIA

Type

Plug

Type

F-Connector

Type d'article

UPC

662620287737

Caractéristiques électriques

Connectivité

Compression

Résistance des contacts

100 Ohm

Tenue en tension

1000V RMS, 1414V DC

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Liée à l'opération

Températures nominales

Per TIA

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

4305

Quantité dans l'emballage

15