Marque: Burndy
No de catalogue: GK1829CG1
Attribut physique - Type de vis
Hexagonal Bolt
Catalog Number
GK1829CG1
Couple de serrage recommandé en lb-pi
240 LBS/in
Matériau
Copper Alloy, Cast
Type
Three Cables to Rod or Tube
Type de matériel - Vis
Steel - Galvanized
UPC
621945014237
UPC 14 Digit GTIN
00621945014237
Dimension - Hauteur en millimètres
71.4 mm
Dimension - Hauteur en pouces
2.81 in
Dimension - Largeur (pouces)
5.25 in
Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)
5-1/4 in
Dimension - Largeur en millimètres
133 mm
Taille des boulons
1/2 in
Certification - UL Enregistré pour enfouissement
Yes
Enregistré UL
No
Norme(s) de l'industrie
UL467
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL467
Normes - Conformité RoHS
EX
Couple de serrage recommandé en lb-pi
240 LBS/in
Quantité dans l'emballage
1