HUBBELL CANADA
Image of GK6429TN Connecteur avec terre, GK6429TN

Connecteur avec terre, GK6429TN

Marque: Burndy

No de catalogue: GK6429TN

IPS : 3/8" TIGE : 5/8 - 3/4" CÂBLE : 2/0 SOL. - 250 kcmil.

  • Évalué pour un enterrement direct dans la terre ou le béton
  • répertorié UL467 pour les marchés américains et canadiens
  • installation à une clé

Général

Catalog Number

GK6429TN

Couple de serrage recommandé en lb-pi

480 LBS/in

Matériau

Copper Alloy, Cast

Type

Three Cables to Rod or Tube

Type de matériel - Vis

DURIUM™ Silicon Bronze

UPC

781810079201

UPC 14 Digit GTIN

00781810079201

Dimensions

Dimension - Hauteur en millimètres

73.2 mm

Dimension - Hauteur en pouces

2.88 in

Dimension - Largeur (pouces)

3.50 in

Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)

3-1/2 in

Dimension - Largeur en millimètres

89 mm

Taille des boulons

1/2 in

Lié au conducteur

Conducteurs - Taille Rod

5/8 in ; 3/4 in

Certifications et conformité

Certification - UL Enregistré pour enfouissement

Yes

Enregistré UL

No

Norme(s) de l'industrie

UL467

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL467

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à la force

Couple de serrage recommandé en lb-pi

480 LBS/in

Logistique

Quantité dans l'emballage

1