Marque: Burndy
No de catalogue: GK6429W
Boulon de type « U »
540
Catalog Number
GK6429W
Couple de serrage recommandé en lb-pi
480 LBS/in
Matériau
Copper Alloy
Type
Three Cables to Rod or Tube
Type de matériel - Vis
DURIUM™ Silicon Bronze
UPC
781810079188
UPC 14 Digit GTIN
00781810079188
Dimension - Hauteur en millimètres
73.2 mm
Dimension - Hauteur en pouces
2.88 in
Dimension - Largeur (pouces)
3.50 in
Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)
3-1/2 in
Dimension - Largeur en millimètres
89 mm
Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein
2/0;3/0;4/0
Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)
2/0-4/0
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
1/0 AWG - 250 kcmil
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres) B
0.375
Conducteurs - Tubes de cuivre plage de tailles Std
5/8-3/4
Conducteurs - Tubes de cuivre taille Std
5/8;3/4
Certification - UL Enregistré pour enfouissement
Yes
Enregistré UL
No
Norme(s) de l'industrie
UL467
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL467
Normes - Conformité RoHS
CM
Couple de serrage recommandé en lb-pi
480 LBS/in
Quantité dans l'emballage
6