HUBBELL CANADA
Image of GKA25 Connecteur avec terre, GKA25

Connecteur avec terre, GKA25

Marque: Burndy

No de catalogue: GKA25

ACCORDEZ-VOUS : 4 STR - 1/0 STR COUPLE RECOMMANDÉ : 200 IN/LB.

  • Évalué pour un enterrement direct dans la terre ou le béton
  • répertorié UL467 pour les marchés américain et canadien.

Général

Attribut physique - Type de vis

Hexagonal Bolt

Catalog Number

GKA25

Couple de serrage recommandé en lb-pi

200 LBS/in

Matériau

Copper Alloy

Nom de commerce

KA-LUG™

Type de matériel - Vis

Steel - Stainless

UPC

781810635186

UPC 14 Digit GTIN

00781810635186

Dimensions

Dimension - Hauteur en millimètres

23.9 mm

Dimension - Hauteur en pouces

.94 in

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.75 in

Dimension - N en pouces

0.38 in

Dimension - Taille du trou en millimètres

11 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.42 in

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

4 AWG-1/0 AWG

Type de conducteur

  • CU C Str-Size
  • CU C Solid-Size

Certifications et conformité

Certification - UL Enregistré pour enfouissement

Yes

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL467

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL467

Normes - Conformité RoHS

EX

Liée à la force

Couple de serrage recommandé en lb-pi

200 LBS/in

Logistique

Quantité dans l'emballage

1