HUBBELL CANADA
Image of GL2929 Connecteur avec terre, GL2929

Connecteur avec terre, GL2929

Marque: Burndy

No de catalogue: GL2929

Connecteur de mise à la terre mécanique, 2 câbles à une barre de 1/4" d'épaisseur, 2/0 AWG (Sol) -250 kcmil, goujon 1/2".

  • Évalué pour un enterrement direct dans la terre ou le béton
  • répertorié UL467
  • installation avec une clé

Général

Application

For Joining A Wide Range Of Two Parallel Copper Cables To 1/4 IN Thick Bar, Direct Burial In Concrete Or Ground

Attribut physique - Type de vis

Hexagonal Bolt

Catalog Number

GL2929

Couple de serrage recommandé en lb-pi

480 LBS/in

Indicateur EU RoHs

Yes

Marque des goujons

MECHANICAL CONNECTOR

Matériau

Copper Alloy

Type

GL

Type de matériel - Vis

DURIUM™ Silicon Bronze

UPC

781810260029

UPC 14 Digit GTIN

00781810260029

Dimensions

Dimension - D en pouces

2.25 in

Dimension - F Largeur centre-à-centre en pouces

1.25 in

Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles

2-1/4 in

Dimension - Hauteur en millimètres

57.2 mm

Dimension - Hauteur en pouces

2.25 in

Dimension - Largeur (pouces)

2.25 in

Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)

2-1/4 in

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

1.22 in

Dimension - Largeur en millimètres

57 mm

Dimension - Longueur côté B en pouces

2.44 in

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein

2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)

2/0 AWG-4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

2/0 AWG-250 kcmil

Certifications et conformité

Certification - UL Enregistré pour enfouissement

Yes

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL467

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL467

Normes - Conformité RoHS

EX

Liée à la force

Couple de serrage recommandé en lb-pi

480 LBS/in

Logistique

Quantité dans l'emballage

1