HUBBELL CANADA
Image of GL2929CG12 Connecteur avec terre, GL2929CG12

Connecteur avec terre, GL2929CG12

Marque: Burndy

No de catalogue: GL2929CG12

GAMME DE CONNECTEURS DE TERRE : 250kcmil (0.575) : 2/0 Sol (0.365) Comprend les boulons, les écrous hexagonaux et les rondelles.

Général

Attribut physique - Type de vis

Hexagonal Bolt

Catalog Number

GL2929CG12

Couple de serrage recommandé en lb-pi

480 LBS/in

Matériau

Copper Alloy

Type de matériel - Vis

DURIUM™ Silicon Bronze

UPC

621945014435

UPC 14 Digit GTIN

00621945014435

Dimensions

Dimension - F Largeur centre-à-centre en pouces

1.38 in

Dimension - Hauteur en millimètres

63.5 mm

Dimension - Hauteur en pouces

2.50 in

Dimension - Largeur (pouces)

2.44 in

Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)

2-4/9 in

Dimension - Largeur en millimètres

62 mm

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein

2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)

2/0 AWG-4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

2/0 AWG-250 kcmil

Certifications et conformité

Certification - UL Enregistré pour enfouissement

Yes

Enregistré UL

No

Norme(s) de l'industrie

UL467

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL467

Normes - Conformité RoHS

EX

Liée à la force

Couple de serrage recommandé en lb-pi

480 LBS/in

Logistique

Quantité dans l'emballage

1