HUBBELL CANADA
Image of GL2929CG13 Connecteur avec terre, GL2929CG13

Connecteur avec terre, GL2929CG13

Marque: Burndy

No de catalogue: GL2929CG13

Accom : 2/0 SOL - 250 kcmil Cu Convient à l'enfouissement direct.

Général

Catalog Number

GL2929CG13

Matériau

Copper

UPC

621945170292

UPC 14 Digit GTIN

00621945170292

Dimensions

Dimension - F Largeur centre-à-centre en pouces

1.75 in

Dimension - Hauteur en millimètres

0 mm

Certifications et conformité

Certification - UL Enregistré pour enfouissement

Yes

Enregistré UL

No

Norme(s) de l'industrie

UL467

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL467

Normes - Conformité RoHS

EX