HUBBELL CANADA
Image of GL3434 Connecteur avec terre, GL3434

Connecteur avec terre, GL3434

Marque: Burndy

No de catalogue: GL3434

Alliage de cuivre Connecteur de mise à la terre mécanique.

Général

Attribut physique - Type de vis

Hexagonal Bolt

Catalog Number

GL3434

Couple de serrage recommandé en lb-pi

480 LBS/in

Matériau

Copper Alloy

Type de matériel - Vis

DURIUM™ Silicon Bronze

UPC

781810260036

UPC 14 Digit GTIN

00781810260036

Dimensions

Dimension - D en pouces

2.56 in

Dimension - F Largeur centre-à-centre en pouces

1.38 in

Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles

2-7/8 in

Dimension - Hauteur en millimètres

73.2 mm

Dimension - Hauteur en pouces

2.88 in

Dimension - Largeur (pouces)

2.88 in

Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)

2-7/8 in

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

1.44 in

Dimension - Largeur en millimètres

73 mm

Dimension - Longueur côté B en pouces

2.50 in

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

300 kcmil-500 kcmil

Certifications et conformité

Certification - UL Enregistré pour enfouissement

Yes

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL467

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL467

Normes - Conformité RoHS

EX

Liée à la force

Couple de serrage recommandé en lb-pi

480 LBS/in

Logistique

Quantité dans l'emballage

1