Marque: Burndy
No de catalogue: GP1629
Boulon de type « U »
204
Catalog Number
GP1629
Couple de serrage recommandé en lb-pi
240 LBS/in
Matériau
Copper Alloy
Type de matériel - Vis
DURIUM™ Silicon Bronze
UPC
781810117484
UPC 14 Digit GTIN
00781810117484
Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles
3-1/2 in
Dimension - Hauteur en millimètres
88.9 mm
Dimension - Hauteur en pouces
3.50 in
Dimension - Largeur (pouces)
3.00 in
Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)
3 in
Dimension - Largeur en millimètres
76 mm
Taille des boulons
3/8 in
Conducteurs - Plage de tailles de rods
1 3/8" - 1 1/2"
Conducteurs - Taille Rod
1 5/8 in
Certification - UL Enregistré pour enfouissement
Yes
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL467
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL467
Normes - Conformité RoHS
EX
Couple de serrage recommandé en lb-pi
240 LBS/in
Quantité dans l'emballage
3