HUBBELL CANADA
Connecteur à bride - deux vis ZINC 1.00PO, NMC100
Image of NMC100 Connecteur à bride - deux vis ZINC 1.00PO, NMC100

Connecteur à bride - deux vis ZINC 1.00PO, NMC100

Marque: TradeSelect

No de catalogue: NMC100

Connecteur à bride - deux vis ZINC 1.00PO.

Trade size: 1" (27), Carton Quantity: 25, Case Quantity: 250

Général

Application

To fix non-metallic sheathed cable and flexible cord to steel outlet boxes or other metal enclosures

Catalog Number

NMC100

Matériau

Zinc

Type

Two Screw - Saddle Connector

UPC

626463032770

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

CSA, UL LISTED

Logistique

Quantité dans l'emballage

25