Marque: Burndy
No de catalogue: YPC26R8U
Application
For Combinations Of Copper, Aluminum, ACSR, Compressed And Compact Conductors
Catalog Number
YPC26R8U
Indicateur EU RoHs
Yes
Indice de matrice
O
Marque des goujons
CRIMPIT
Nom de commerce
CRIMPIT™
Plaqué
N
Type
YPC-R-U
Type de placage
Unplated
UPC
781810137376
UPC 14 Digit GTIN
00781810137376
Dimension - Hauteur en millimètres
33 mm
Dimension - Hauteur en pouces
1.30 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
19 mm
Dimension - Largeur (pouces)
0.73 in
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
0.75 in
Conducteurs - ACSR plage de la série Str
2 (6/1) Sparrow AWG-3/0 (6/1) Pigeon AWG
Conducteurs - ACSR série Str
2 (6/1) Sparrow AWG;2 (7/1) Sparate AWG;1 (6/1) Robin AWG;1/0 (6/1) Raven AWG;2/0 (6/1) Quail AWG;3/0 (6/1) Pigeon AWG
Conducteurs - AL plage de la série Str
1 AWG-3/0 AWG
Conducteurs - AL prises intermédiaires Str
8 AWG
Conducteurs - AL série Str
1 AWG;1/0 AWG;2/0 AWG;3/0 AWG
Conducteurs - Cuivre fil plein pour prises intermédiaires
14 AWG
Conducteurs - Cuivre plage de série Str
1 AWG-3/0 AWG
Conducteurs - Cuivre série de fils pleins
18 AWG
Conducteurs - Cuivre série Str
1 AWG;1/0 ;2/0 AWG;3/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage pour prises intermédiaires
14 AWG-8 AWG
Conducteurs - Cuivre Str pour prises intermédiaires
14 AWG;12 AWG;10 AWG;9 AWG;8 AWG
Type de conducteur
Certification - cULus
No
Certification - ETL
No
Certification - Homologué CSA
No
Certification - Reconnaissance UL
No
Enregistré UL
No
Indicateur EU RoHs
Yes
Normes - Conformité RoHS
CM
Nombre d'unités sur la palette
7200
Quantité dans l'emballage
100