Marque: Burndy
No de catalogue: YPC2A8U
Application
For Combinations Of Copper, Aluminum, ACSR, Compressed And Compact Conductors
Catalog Number
YPC2A8U
Indicateur EU RoHs
Yes
Indice de matrice
BG or 5/8
Marque des goujons
CRIMPIT
Nom de commerce
CRIMPIT™
Plaqué
N
Type
YPC-A-U
Type de placage
Unplated
UPC
781810135686
UPC 14 Digit GTIN
00781810135686
Dimension - Hauteur en millimètres
25 mm
Dimension - Hauteur en pouces
0.97 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
18 mm
Dimension - Largeur (pouces)
0.56 in
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
0.69 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteurs - ACSR plage de la série Str
6 (6/1) Turkey AWG-4 (7/1) Swanate AWG
Conducteurs - ACSR série Str
6 (6/1) Turkey AWG;5 (6/1) Thrush AWG;4 (6/1) Swan AWG;4 (7/1) Swanate AWG
Conducteurs - AL plage de la série Str
6 AWG-2 AWG
Conducteurs - AL prises intermédiaires Str
8 AWG
Conducteurs - AL série Str
6 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG
Conducteurs - Cuivre fil plein pour prises intermédiaires
14 AWG
Conducteurs - Cuivre plage de série de fils pleins
4 AWG-2 AWG
Conducteurs - Cuivre plage de série Str
6 AWG-2 AWG
Conducteurs - Cuivre série de fils pleins
4 AWG;3 AWG;2 AWG
Conducteurs - Cuivre série Str
6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage pour prises intermédiaires
14 AWG-8 AWG
Conducteurs - Cuivre Str pour prises intermédiaires
14 AWG;12 AWG;10 AWG;9 AWG;8 AWG
Type de conducteur
Certification - cULus
No
Certification - ETL
No
Certification - Homologué CSA
No
Certification - Reconnaissance UL
No
Enregistré UL
No
Indicateur EU RoHs
Yes
Normes - Conformité RoHS
CM
Nombre d'unités sur la palette
6800
Quantité dans l'emballage
100