HUBBELL CANADA
Connecteur à compression 3 in. EMT Raintight Connecteur à compression, isolé, 2962RT
Image of 2962RT Connecteur à compression 3 in. EMT Raintight Connecteur à compression, isolé, 2962RT
*Image représentative
Image of 2962RT Connecteur à compression 3 in. EMT Raintight Connecteur à compression, isolé, 2962RT
Image of 2962RT Connecteur à compression 3 in. EMT Raintight Connecteur à compression, isolé, 2962RT
Image of 2962RT Connecteur à compression 3 in. EMT Raintight Connecteur à compression, isolé, 2962RT
Image of 2962RT Connecteur à compression 3 in. EMT Raintight Connecteur à compression, isolé, 2962RT

Connecteur à compression 3 in. EMT Raintight Connecteur à compression, isolé, 2962RT

Marque: Raco

No de catalogue: 2962RT

Connecteur à compression 3 in. EMT Raintight Connecteur à compression, isolé.

Dans les endroits humides, reliez le conduit EMT à une boîte ou à un boîtier à l'aide de connecteurs à compression RACO® Raintight. Offert en deux styles, isolé ou non isolé. Conçu pour se conformer aux exigences actuelles des tests Raintight (2008 NEC 358.42 et 314.15.).

  • La construction en acier assure une protection mécanique
  • Zinc électroplaqué pour une protection accrue contre la corrosion
  • Isolé
  • Marqué "Wet Location" pour une inspection facile
  • cULus
  • Disponible dans les dimensions commerciales de 1/2 po à 4 po
  • Joint d'étanchéité KO installé
Conduit

Général

Catalog Number

2962RT

Conditions environnementales

Wet Location

Famille de produit

EMT

Matériau

Steel

Type d'isolant

Insulated

Type de conduit

EMT

Type de connecteur

Compression

Type de produit

Commercial Fittings

Type de raccord

Connectors

UPC

050169501054

Dimensions

Dimensions

4.065 po x 4.065 po x 4.27 po

Hauteur

4.27 in

Largeur

4.065 in

Longueur

4.065 in

Poids

1.718 lb

Taille du marché

3 in

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Wet Location

Enregistré pour certification

cULus Listed

Norme(s) de l'industrie

UL 514B

Configuration

Type de connecteur

Compression

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

648

Nombre de paquets minimum

1

Quantité dans l'emballage

1