HUBBELL CANADA
Image of 1812 Connecteur à compression 3 po Connecteur à compression rigide/IMC, non isolé, 1812

Connecteur à compression 3 po Connecteur à compression rigide/IMC, non isolé, 1812

Marque: Raco

No de catalogue: 1812

Connecteur à compression 3 po Connecteur à compression rigide/IMC, non isolé.

Reliez un conduit rigide/IMC non fileté à une boîte ou un boîtier avec des connecteurs à compression RACO®. Offert en deux styles, isolé ou non isolé. Fournit des connexions étanches au béton.

  • La construction en fonte malléable assure la protection mécanique de la goulotte
  • Zinc électroplaqué pour une protection accrue contre la corrosion
  • Non isolé
  • Les écrous de compression hexagonaux assurent une installation facile à l'aide d'une clé
  • Répertorié UL, CSA
  • Disponible dans les tailles commerciales de 1/2 po à 4 po.
Conduit

Général

Catalog Number

1812

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Steel/Malleable Iron

Type de conduit

Rigid/IMC

Type de connecteur

Compression

Type de raccord

Connectors

UPC

050169018125

Dimensions

Dimensions

4.313 po x 4.719 po x 4.719 po

Hauteur

4.719 in

Largeur

4.719 in

Longueur

4.313 in

Poids

3.2 lb

Taille du marché

3 in

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

  • UL Listed
  • CSA Certified

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

UL 514B

Configuration

Type de connecteur

Compression

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

336

Nombre de paquets minimum

1

Quantité dans l'emballage

1