HUBBELL CANADA
Image of YC28C28 Connecteur à compression CU en forme de C, 600 Volts à 35 kV, 3/0 Str. - 4/0 Str. (Run), YC28C28

Connecteur à compression CU en forme de C, 600 Volts à 35 kV, 3/0 Str. - 4/0 Str. (Run), YC28C28

Marque: Burndy

No de catalogue: YC28C28

CU Compression Connecteur à compression en forme de C, 600 Volts à 35 Kv, 3/0 Str. - 4/0 Str. (Run).

  • Connecteur de grande portée réduisant les besoins en inventaire
  • Taille compacte, connexion facile à coller et à isoler
  • Le cuivre forgé à haute conductivité offre une faible résistance et une excellente conductivité électrique.

Général

Application

For Making Tap Or Parallel Copper Connections

Catalog Number

YC28C28

Indicateur EU RoHs

Yes

Indice de matrice

F or D3

Marque des goujons

CRIMPIT

Matériau

Copper

Nom de commerce

CRIMPIT™

Plaqué

N

Type

YC-C Series

Type de placage

Unplated

UPC

781810116302

UPC 14 Digit GTIN

00781810116302

Dimensions

Dimension - Hauteur en millimètres

0 mm

Dimension - Hauteur en pouces

1.56 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

27 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

1.07 in

Hauteur de l'emballage

Largeur de l'emballage

Longueur de l'emballage

Poids de l'emballage

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre plage de série Str

3/0 AWG-4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage pour prises intermédiaires

3/0 AWG-4/0 AWG

Certifications et conformité

Certification - cULus

No

Certification - ETL

No

Certification - Homologué CSA

No

Certification - Reconnaissance UL

No

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

  • UL 486A
  • UL486B

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL 486A;UL486B

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

7400

Quantité dans l'emballage

50