Marque: Burndy
No de catalogue: YC2C2
Application
For Range Of Copper And Making Tap Or Parallel Copper Connections
Catalog Number
YC2C2
Indicateur EU RoHs
Yes
Indice de matrice
C
Marque des goujons
CRIMPIT
Matériau
Copper
Nom de commerce
CRIMPIT™
Plaqué
N
Type
YC-C Series
Type de placage
Unplated
UPC
781810111505
UPC 14 Digit GTIN
00781810111505
Dimension - Hauteur en millimètres
0 mm
Dimension - Hauteur en pouces
1.05 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
17 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
0.67 in
Hauteur de l'emballage
Largeur de l'emballage
Longueur de l'emballage
Poids de l'emballage
Conducteurs - Cuivre fil plein plage pour prises intermédiaires
2 AWG
Conducteurs - Cuivre fil plein pour prises intermédiaires
2 AWG
Conducteurs - Cuivre plage de série de fils pleins
2 AWG
Conducteurs - Cuivre plage de série Str
2 Sol. - 2 Str
Conducteurs - Cuivre série de fils pleins
2 AWG
Conducteurs - Cuivre série Str
2 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage pour prises intermédiaires
2 Sol. - 2 Str
Conducteurs - Cuivre Str pour prises intermédiaires
2 AWG
Type de conducteur
Cu C Sol-Size
Certification - cULus
No
Certification - ETL
No
Certification - Homologué CSA
No
Certification - Reconnaissance UL
No
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL 486A;UL486B
Normes - Conformité RoHS
CM
Nombre d'unités sur la palette
23200
Quantité dans l'emballage
100