Marque: Burndy
No de catalogue: YC28C26
Application
For Making Tap Or Parallel Copper Connections
Catalog Number
YC28C26
Indicateur EU RoHs
Yes
Indice de matrice
F or D3
Marque des goujons
CRIMPIT
Matériau
Copper
Nom de commerce
CRIMPIT™
Plaqué
N
Type
YC-C Series
Type de placage
Unplated
UPC
781810116005
UPC 14 Digit GTIN
00781810116005
Dimension - Hauteur en millimètres
0 mm
Dimension - Hauteur en pouces
1.61 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
27 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
1.07 in
Hauteur de l'emballage
Largeur de l'emballage
Longueur de l'emballage
Poids de l'emballage
Conducteurs - Cuivre plage de série Str
3/0 AWG-4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage pour prises intermédiaires
1/0 AWG-2/0 AWG
Certification - cULus
No
Certification - ETL
No
Certification - Homologué CSA
No
Certification - Reconnaissance UL
No
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL 486A;UL486B
Normes - Conformité RoHS
CM
Nombre d'unités sur la palette
5800
Quantité dans l'emballage
25