Marque: Raco
No de catalogue: 2835
Reliez le conduit EMT à une boîte ou un boîtier avec des connecteurs à compression RACO®. Offert en deux styles, isolé ou non isolé. Fournit des connexions étanches au béton. Convient aux applications supérieures à 600 V.

Catalog Number
2835
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Die Cast Zinc
Type d'isolant
Insulated
Type de conduit
EMT
Type de raccord
Connectors
UPC
050169028353
Dimensions
1.828 po x 1.781 po x 1.781 po
Hauteur
1.781 in
Largeur
1.781 in
Longueur
1.828 in
Poids
0.37 lb
Taille du marché
1-1/4 in
Enregistré pour certification
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Nombre d'unités sur la palette
4000
Nombre de paquets minimum
25
Quantité dans l'emballage
100