Marque: Raco
No de catalogue: 2905
Reliez le conduit EMT à une boîte ou un boîtier avec des connecteurs à compression RACO®. Fournit des connexions étanches au béton. Offert en version isolée ou non isolée. Convient aux applications supérieures à 600 V.

Catalog Number
2905
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Steel
Type d'isolant
Uninsulated
Type de conduit
EMT
Type de raccord
Connectors
UPC
050169029053
Dimensions
2.1 po x 2.04 po x 2.04 po
Hauteur
2.04 in
Largeur
2.04 in
Longueur
2.1 in
Poids
0.399 lb
Taille du marché
1-1/4 in
Enregistré pour certification
cULus Listed
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL 514B
Nombre d'unités sur la palette
2500
Nombre de paquets minimum
5
Quantité dans l'emballage
25