HUBBELL CANADA
Connecteur à compression EMT 4 po Connecteur à compression EMT, isolé, 2896
Image of 2896 Connecteur à compression EMT 4 po Connecteur à compression EMT, isolé, 2896
*Image représentative
Image of 2896 Connecteur à compression EMT 4 po Connecteur à compression EMT, isolé, 2896

Connecteur à compression EMT 4 po Connecteur à compression EMT, isolé, 2896

Marque: Raco

No de catalogue: 2896

Connecteur à compression EMT 4 po Connecteur à compression EMT, isolé.

Reliez le conduit EMT à une boîte ou un boîtier avec des connecteurs à compression RACO®. Offert en deux styles, isolé ou non isolé. Fournit des connexions étanches au béton. Convient aux applications supérieures à 600 V.

  • La construction métallique robuste assure une protection mécanique
  • Isolé
  • Les écrous de compression hexagonaux surdimensionnés facilitent l'installation à la clé
  • Répertorié UL, CSA
  • Disponible dans les tailles commerciales de 1/2 po à 4 po.
Conduit

Général

Catalog Number

2896

Famille de produit

EMT

Matériau

Die Cast Zinc

Type d'isolant

Insulated

Type de conduit

EMT

Type de connecteur

Compression

Type de produit

Commercial Fittings

Type de raccord

Connectors

UPC

050169028964

Dimensions

Dimensions

2.922 po x 4.766 po x 4.766 po

Hauteur

4.766 in

Largeur

4.766 in

Longueur

2.922 in

Poids

2.06 lb

Taille du marché

4 in

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

  • UL Listed
  • CSA Certified

Configuration

Type de connecteur

Compression

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

660

Nombre de paquets minimum

6

Quantité dans l'emballage

6