Marque: Burndy
No de catalogue: YGIBW284002N
Application
For Direct Burial Cables
Catalog Number
YGIBW284002N
Indicateur EU RoHs
Yes
Marque des goujons
HYGROUND, GROUNDLINK
Matériau
Copper
Nom de commerce
GROUNDLINK™
Poutre type « I »
Wide Flange Beam (Flange Parallel)
Type
Taps
UPC
781810034996
UPC 14 Digit GTIN
00781810034996
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
3 in
Dimension - Épaisseurs de la poutre en « I » en pouces
0.338" - 0.400"
Dimension - Plage d,épaisseurs de la poutre en « I » en pouces
0.313;0.325;0.375;0.350
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
2 AWG-4/0 AWG
Type de conducteur
CU C Str-Size
Certification - UL Enregistré pour enfouissement
Yes
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
Normes - Conforme aux normes industrielles
Normes - Conformité RoHS
CM
Nombre d'unités sur la palette
1782
Quantité dans l'emballage
6