
Marque: Burndy
No de catalogue: YGL34C34
Application
For Direct Burial In Earth And Concrete
Catalog Number
YGL34C34
Indicateur EU RoHs
Yes
Indice de matrice
1011
Marque des goujons
HYGRID
Matériau
Copper
Nom de commerce
HYGRID™
Réservoir d'inhibiteur d'oxyde pré-rempli
Y
Type
Taps
Type d'inhibiteur d'oxyde
Penetrox E
UPC
781810220054
UPC 14 Digit GTIN
00781810220054
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
1-1/9 in
Dimension - D en pouces
0.75 in
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
2.28 in
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres) A
250 kcmil-500 kcmil
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres) B
250 kcmil-500 kcmil
Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) A
250 kcmil;300 kcmil;350 kcmil;400 kcmil;450 kcmil;500 kcmil
Conducteurs - Cuivre STR taille (calibre) B
250 kcmil;300 kcmil;350 kcmil;400 kcmil;450 kcmil;500 kcmil
Conducteurs - Plage de rebars taille A
5 -6
Conducteurs - Plage de rods taille A
5/8 in-3/4 in
Conducteurs - Rebar taille A
5 ;6
Conducteurs - Rod taille A
5/8 in;3/4 in
Type de conducteur
Certification - UL Enregistré pour enfouissement
Yes
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL467;IEEE 837
Normes - Conformité RoHS
CM
Nombre d'unités sur la palette
900
Quantité dans l'emballage
6