Marque: Raco
No de catalogue: 1810
Reliez un conduit rigide/IMC non fileté à une boîte ou un boîtier avec des connecteurs à compression RACO®. Offert en deux styles, isolé ou non isolé. Fournit des connexions étanches au béton.

Catalog Number
1810
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Steel/Malleable Iron
Type de conduit
Rigid/IMC
Type de connecteur
Compression
Type de raccord
Connectors
UPC
050169018101
Dimensions
4 po x 4.141 po x 4.141 po
Hauteur
4.141 in
Largeur
4.141 in
Longueur
4 in
Poids
1.848 lb
Taille du marché
2-1/2 in
Enregistré pour certification
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Norme(s) de l'industrie
UL 514B
Type de connecteur
Compression
Nombre d'unités sur la palette
560
Nombre de paquets minimum
5
Quantité dans l'emballage
5