Connecteur à compression rigide/IMC de 1-1/2 po. Connecteur à compression rigide/IMC, non isolé, 1806
Marque: Raco
No de catalogue: 1806
Connecteur à compression rigide/IMC de 1-1/2 po. Connecteur à compression rigide/IMC, non isolé.
Reliez un conduit rigide/IMC non fileté à une boîte ou un boîtier avec des connecteurs à compression RACO®. Offert en deux styles, isolé ou non isolé. Fournit des connexions étanches au béton.
La construction entièrement en acier/fer malléable assure la protection mécanique de la goulotte
Zinc électroplaqué pour une protection accrue contre la corrosion
Non isolé
Les écrous de compression hexagonaux assurent une installation facile à l'aide d'une clé
Répertorié UL, CSA
Disponible dans les tailles commerciales de 1/2 po à 4 po.