HUBBELL CANADA
Image of YCS26 Connecteur d'épissure de boucle CU conçu pour résister aux contraintes de traction et de vibration de la boucle de jumper jusqu'à 60 pour cent RBS, indice de matrice:166, YCS26

Connecteur d'épissure de boucle CU conçu pour résister aux contraintes de traction et de vibration de la boucle de jumper jusqu'à 60 pour cent RBS, indice de matrice:166, YCS26

Marque: Burndy

No de catalogue: YCS26

Connecteur d'épissure de boucle CU conçu pour résister aux contraintes de traction et de vibration de la boucle de jumper jusqu'à 60 % RBS, indice de matrice : 166.

  • Épissure de boucle en cuivre
  • conçue pour résister aux contraintes de traction et de vibration de la boucle de cavalier jusqu'à 60 % de la résistance à la rupture nominale

Général

Application

For Copper Conductors

Attribut physique - Nombre de sertissages requis

3

Catalog Number

YCS26

Indicateur EU RoHs

Yes

Indice de matrice

166

Marque des goujons

HYSPLICE

Matériau

Copper

Nom de commerce

HYSPLICE™

Réservoir d'inhibiteur d'oxyde pré-rempli

N

Type

YCS

UPC

781810014189

UPC 14 Digit GTIN

00781810014189

Dimensions

Dimension - A Diamètre extérieur en pouces

0.71 in

Dimension - B Diamètre extérieur en pouces

0.71 in

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

1-36/61 in

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

2/0 AWG

Certifications et conformité

Enregistré UL

No

Indicateur EU RoHs

Yes

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Attribut physique - Nombre de sertissages requis

3

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

7400

Quantité dans l'emballage

50