HUBBELL CANADA
Image of YCS28 Connecteur d'épissure de boucle CU conçu pour résister aux contraintes de traction et de vibration de la boucle de jumper jusqu'à 60 % RBS, 3-1/8 IN L, YCS28

Connecteur d'épissure de boucle CU conçu pour résister aux contraintes de traction et de vibration de la boucle de jumper jusqu'à 60 % RBS, 3-1/8 IN L, YCS28

Marque: Burndy

No de catalogue: YCS28

Connecteur d'épissure de boucle CU conçu pour résister aux contraintes de traction et de vibration de la boucle de jumper jusqu'à 60 % RBS, 3-1/8 IN L.

  • Épissure de boucle en cuivre
  • conçue pour résister aux contraintes de traction et de vibration de la boucle de cavalier jusqu'à 60 % de la résistance à la rupture nominale

Général

Application

For Copper Conductors

Attribut physique - Nombre de sertissages requis

3

Catalog Number

YCS28

Indicateur EU RoHs

Yes

Indice de matrice

168

Marque des goujons

HYSPLICE

Matériau

Copper

Nom de commerce

HYSPLICE™

Réservoir d'inhibiteur d'oxyde pré-rempli

N

Type

YCS

UPC

781810014219

UPC 14 Digit GTIN

00781810014219

Dimensions

Dimension - A Diamètre extérieur en pouces

0.89 in

Dimension - B Diamètre extérieur en pouces

0.89 in

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

1-8/17 in

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

4/0 AWG

Certifications et conformité

Enregistré UL

No

Indicateur EU RoHs

Yes

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Attribut physique - Nombre de sertissages requis

3

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

5800

Quantité dans l'emballage

25