Marque: Burndy
No de catalogue: YCS31
Catalog Number
YCS31
Indice de matrice
267
Matériau
Copper
Nom de commerce
HYSPLICE™
Réservoir d'inhibiteur d'oxyde pré-rempli
N
UPC
781810014240
UPC 14 Digit GTIN
00781810014240
Dimension - A Diamètre extérieur en pouces
1.17 in
Dimension - B Diamètre extérieur en pouces
1.17 in
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
2-16/39 in
Dimension - BB Longueur en pouces
2.41 in
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
350 kcmil
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
CM
Nombre d'unités sur la palette
1740
Quantité dans l'emballage
15