HUBBELL CANADA
Fiche mâle détachable, 3 fils, 208VAC, 250VAC, 480VAC, HBLBA3M
Image of HBLBA3M Fiche mâle détachable, 3 fils, 208VAC, 250VAC, 480VAC, HBLBA3M
Image of HBLBA3M Fiche mâle détachable, 3 fils, 208VAC, 250VAC, 480VAC, HBLBA3M
play
Linesafe™ Breakaway Connectors
play
LineSafe™ Breakaway Connectors
+2
Image of HBLBA3M Fiche mâle détachable, 3 fils, 208VAC, 250VAC, 480VAC, HBLBA3M
Bientôt disponible

Fiche mâle détachable, 3 fils, 208VAC, 250VAC, 480VAC, HBLBA3M

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBLBA3M

Fiche mâle sécable, 3-fils, 208VAC, 250VAC, 480VAC.

  • Un système magnétique exclusif assure une force de couplage sûre pour des déconnexions fiables et des reconnexions rapides.
  • Les logements durables en Valox® 357U offrent une résistance supérieure aux chocs, aux produits chimiques et aux UV.
  • Les pare-chocs en Santoprene® haute densité offrent une protection supplémentaire contre les chocs.
  • Les serre-câbles externes à usage intensif assurent une rétention maximale du cordon pour maintenir les terminaisons sans contrainte.
  • Conçu pour les environnements extérieurs difficiles et les environnements de lavage.
  • Ampérage max. Ampérage de fonctionnement : 60A
  • Tension de fonctionnement max. Tension de fonctionnement : 480V CA
  • Deux contacts auxiliaires, 10A 120VAC et 3A 24VDC, permettent la connexion à un relais ou à une alarme fournie par le client.

Général

Application

Portable Electrical Equipment

Casing Material

Santoprene

Catalog Number

HBLBA3M

Clamp Material

PBT

Conditions environnementales

Watertight

Couleur

Black

Endurance

Min. 6,000 mating cycles

Glands Type

Solid Neoprene

Matériau

Valox® 357U Housing

Matériel - bâti

PBT

Série

LineSafe™ Series

Taille

Length = 8.2 inches; Diameter = 4.4 inches

Températures nominales

Maximum Continuous:45° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact, -25°C with impact.

Type

Breakaway

Type

Male Plug

Type de joint d'étanchéité

Santoprene

UPC

783585749228

UV Resistance

All materials are UV stabalized

Dimensions

Poids

2.54 lb

Taille

Length = 8.2 inches; Diameter = 4.4 inches

Caractéristiques électriques

Endurance

Min. 6,000 mating cycles

Lié au conducteur

Nombre de conducteurs

3

Nombre de pôles

2

Plage de conducteurs

12AWG S, SO, - 6AWG S, SO, SOW

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

4X

Conditions environnementales

Watertight

Liée à l'opération

Températures nominales

Maximum Continuous:45° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact, -25°C with impact.

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

150

Quantité dans l'emballage

10