HUBBELL CANADA
Image of HBLBA3MN Fiche mâle détachable, 3 fils, 125VAC, 277VAC, 347VAC, HBLBA3MN
Bientôt Disponible

Fiche mâle détachable, 3 fils, 125VAC, 277VAC, 347VAC, HBLBA3MN

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBLBA3MN

Fiche mâle sécable, 3 fils, 125VAC, 277VAC, 347VAC.

  • Un système magnétique exclusif assure une force de couplage sûre pour des déconnexions fiables et des reconnexions rapides
  • Les boîtiers durables Valox® 357U offrent une résistance supérieure aux chocs, aux produits chimiques et aux UV
  • Les pare-chocs en Santoprene® haute densité offrent une protection supplémentaire contre les chocs
  • Les colliers de serrage externes robustes assurent une rétention maximale du cordon pour maintenir des terminaisons sans contrainte
  • Conçu pour les environnements extérieurs et de lavage difficiles
  • Intensité de travail maximale : 60A
  • Tension de travail maximale : 480V AC
  • Deux contacts auxiliaires, 10A 120VAC et 3A 24VDC, permettent la connexion à un relais ou à une alarme fournis par le client

Général

Application

Portable Electrical Equipment

Casing Material

Santoprene

Catalog Number

HBLBA3MN

Clamp Material

PBT

Conditions environnementales

Watertight

Couleur

Noir

Endurance

Min. 6,000 mating cycles

Glands Type

Solid Neoprene

Matériau

Valox® 357U Housing

Matériel - bâti

PBT

Nombre de pôles

2

Série

LineSafe™ Series

Taille

Length = 8.2 inches; Diameter = 4.4 inches

Températures nominales

Maximum Continuous:45° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact, -25°C with impact.

Type

Breakaway

Type

Male Plug

Type de joint d'étanchéité

Santoprene

UPC

783585749266

UV Resistance

All materials are UV stabalized

Dimensions

Taille

Length = 8.2 inches; Diameter = 4.4 inches

Caractéristiques électriques

Endurance

Min. 6,000 mating cycles

Lié au conducteur

Nombre de conducteurs

3

Plage de conducteurs

12AWG S, SO, - 6AWG S, SO, SOW

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

4X

Conditions environnementales

Watertight

Liée à l'opération

Températures nominales

Maximum Continuous:45° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact, -25°C with impact.

Configuration

Nombre de pôles

2

Logistique

Quantité dans l'emballage

10